??
Výběr CAD modelu
K0028.14
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0028 - Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou
Kusovník
K0028.14
BESTKIPP
Objednací číslo
K0028.14
B
Šířka drážky
14 mm
F
Upínací síla
12 kN
GEW
Hmotnost cca
0.3076 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245031993
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions